Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno Bath spout straight floor-standing 45412820
AXOR Uno Bath spout straight floor-standing 45412820
    AXOR

    AXOR Uno Bath spout straight floor-standing 45412820

    AXOR Uno Bath spout straight floor-standing
    Voce di capitolato
    • · connection type: basic set · projection 226 mm · free-standing installation · flow rate: 20 l/min · spray type: normal spray
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico45412820
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaBath fillers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)838
    • Larghezza (mm)124
    • Profondità (mm)304
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures