Pubblica i tuoi prodotti
AXOR One Hand shower 2jet chrome
AXOR One Hand shower 2jet chrome
    AXOR

    AXOR One Hand shower 2jet chrome

    AXOR One Hand shower 2jet
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 45720700 Matt White - 45720000 Chrome - 45720670 Matt Black - 45720340 Brushed Black Chrome - 45720020 Polished Chrome - 45720130 Polished Bronze - 45720140 Brushed Bronze - 45720250 Brushed Gold Optic - 45720260 Brushed Chrome - 45720300 Polished Red Gold - 45720310 Brushed Red Gold - 45720330 Polished Black Chrome - 45720800 Stainless Steel Optic - 45720820 Brushed Nickel - 45720830 Polished Nickel - 45720930 Polished Brass - 45720950 Brushed Brass - 45720990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 124 x 24 mm • spray type: Rain, flood spray • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 12 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 12 l/min • minimum flow pressure: 2,4 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • not recommended for rim-/ tile-mounted mixers
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico45720000
    • Famiglia di prodottoAXOR One
    • Gruppo di famigliaHand showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)134
    • Larghezza (mm)24
    • Profondità (mm)73
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)260
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia