Unique ref.: | 46431000 |
---|---|
Produttore: | AXOR |
Famiglia prodotto: | AXOR Edge |
Gruppo prodotto: | Bath mixers |
Data di pubblicazione: | 2019-04-01 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--46431000.html |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--46431000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--46431000.html |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: | 4059625149225 |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/axor/product/46431000
Materiale principale: | Chrome |
---|---|
Materiale secondario: | Chrome |
Progettato in: | Germany |
Prodotto in: | Germany |
Peso netto (kg): | 7.427 |
Categoria BIMobject: | Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori |
---|---|
Classificazione IFC: | Sanitary Terminal |
Nome UNSPSC: | Sanitary ware |
Codice UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Codice: | L725111 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_40_20_87_09 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Bath taps |
NBS Reference Codice: | 31-75 |
NBS Reference Descrizione: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
Numero OmniClass: | 23-31 11 00 |
Titolo OmniClass: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nome | Valore |
---|---|
Lever | single lever bath mixer |
Material | chrome |
Plumbing Fixture Type | 3-hole rim mounted single lever bath mixer - diamond cut |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Material | chrome |
BIMobject®