Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Edge Porter unit chrome
AXOR Edge Porter unit chrome
    AXOR

    AXOR Edge Porter unit chrome

    AXOR Edge Porter unit with baton hand shower 2jet and shower hose
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 46520020 Polished Chrome - 46520830 Polished Nickel - 46520930 Polished Brass - 46520000 Chrome - 46520130 Polished Bronze - 46520300 Polished Red Gold - 46520330 Polished Black Chrome - 46520990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: baton hand shower, porter unit, shower holder, shower hose • integrated support function • maximum flow rate at 3 bar: 17,7 l/min • metal • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • minimum flow pressure: 1 bar • for shower hoses with cylindrical nut on both sides
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico46520000
    • Famiglia di prodottoAXOR Edge
    • Gruppo di famigliaWall outlet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)715
    • Larghezza (mm)159
    • Profondità (mm)58
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia