Pubblica i tuoi prodotti
AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
    AXOR

    AXOR One Single lever bath mixer floor-standing

    AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 48440700 Matt White - 48440000 Chrome - 48440670 Matt Black - 48440340 Brushed Black Chrome - 48440950 Brushed Brass - 48440990 Polished Gold Optic - 48440250 Brushed Gold Optic - 48440140 Brushed Bronze - 48440300 Polished Red Gold - 48440310 Brushed Red Gold - 48440820 Brushed Nickel - 48440800 Stainless Steel Optic - 48440330 Polished Black Chrome - 48440020 Polished Chrome - 48440260 Brushed Chrome - 48440830 Polished Nickel - 48440130 Polished Bronze - 48440930 Polished Brass Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 220 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 21,5 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 21,5 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 8 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico48440XXX
    • Famiglia di prodottoAXOR One
    • Gruppo di famigliaBath mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1059
    • Larghezza (mm)124
    • Profondità (mm)282
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures