Pubblica i tuoi prodotti
48441USA AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
48441USA AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
    AXOR

    48441USA AXOR One Single lever bath mixer floor-standing

    AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 48441701 Matt White - 48441001 Chrome - 48441671 Matt Black - 48441341 Brushed Black Chrome - 48441251 Brushed Gold Optic - 48441821 Brushed Nickel Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, hand shower, shower hose, shower holder • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 20,1 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico48441USA
    • Famiglia di prodottoAXOR One
    • Gruppo di famigliaBath mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)41.69
    • Larghezza (pollici)4.88
    • Profondità (pollici)11.1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Libbre)26.45
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures