Pubblica i tuoi prodotti
48470XXX AXOR One 2-hole rim mounted thermostatic bath mixer
AXOR

48470XXX AXOR One 2-hole rim mounted thermostatic bath mixer

AXOR One 2-hole rim mounted thermostatic bath mixer
Voce di capitolato
  • Surfaces:

    - 48470000 Chrome

    - 48470140 Brushed Bronze

    - 48470250 Brushed Gold Optic

    - 48470300 Polished Red Gold

    - 48470310 Brushed Red Gold

    - 48470330 Polished Black Chrome

    - 48470340 Brushed Black Chrome

    - 48470800 Stainless Steel Optic

    - 48470820 Brushed Nickel

    - 48470950 Brushed Brass

    - 48470990 Polished Gold Optic

    Specification:

    • 2 functions

    • Safety stop at 40 °C

    • temperature limitation adjustable

    • suitable for remote spout

    • connection dimension: DN15

    • connection type: basic set

    • rim mounted

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico48470XXX
  • Famiglia di prodottoBath mixer
  • Gruppo di famigliaAXOR One
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)35
  • Larghezza (mm)174
  • Profondità (mm)64
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)0.59
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010862
  • Nome ETIMBath mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures