Pubblica i tuoi prodotti
49010XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 90 with CoolStart for hand washbasins and pop-up waste set
49010XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 90 with CoolStart for hand washbasins and pop-up waste set
    AXOR

    49010XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 90 with CoolStart for hand washbasins and pop-up waste set

    AXOR Citterio C Single lever basin mixer 90 with CoolStart for hand washbasins and pop-up waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 49010000 Chrome - 49010140 Brushed Bronze - 49010250 Brushed Gold Optic - 49010300 Polished Red Gold - 49010310 Brushed Red Gold - 49010330 Polished Black Chrome - 49010340 Brushed Black Chrome - 49010670 Matt Black - 49010800 Stainless Steel Optic - 49010820 Brushed Nickel - 49010950 Brushed Brass - 49010990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone: 90 • projection: 128 mm • spout height: 90 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico49010XXX
    • Famiglia di prodottoBasin mixer
    • Gruppo di famigliaAXOR Citterio C
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)145
    • Larghezza (mm)48
    • Profondità (mm)169
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures