Pubblica i tuoi prodotti
49030XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and pop-up waste set
49030XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and pop-up waste set
    AXOR

    49030XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and pop-up waste set

    AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and pop-up waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 49030000 Chrome

      - 49030140 Brushed Bronze

      - 49030250 Brushed Gold Optic

      - 49030330 Polished Black Chrome

      - 49030340 Brushed Black Chrome

      - 49030670 Matt Black

      - 49030800 Stainless Steel Optic

      - 49030820 Brushed Nickel

      - 49030950 Brushed Brass

      - 49030990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone: 125

      • projection: 135 mm

      • spout height: 125 mm

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

      • cold water in basic handle position

      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico49030XXX
    • Famiglia di prodottoBasin mixer
    • Gruppo di famigliaAXOR Citterio C
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)180
    • Larghezza (mm)48
    • Profondità (mm)179
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.42
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures