Pubblica i tuoi prodotti
AXOR angle valve with cover chrome
AXOR angle valve with cover chrome
    AXOR

    AXOR angle valve with cover chrome

    AXOR Angle valve with cover outlet G 3/8
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 51307000 Chrome - 51307020 Polished Chrome - 51307130 Polished Bronze - 51307140 Brushed Bronze - 51307250 Brushed Gold Optic - 51307260 Brushed Chrome - 51307300 Polished Red Gold - 51307310 Brushed Red Gold - 51307330 Polished Black Chrome - 51307340 Brushed Black Chrome - 51307800 Stainless Steel Optic - 51307820 Brushed Nickel - 51307830 Polished Nickel - 51307930 Polished Brass - 51307950 Brushed Brass - 51307990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: angle valve, cover • connection dimension entry: G ½ • connection dimension outlet: G ⅜ • packaging unit: 1 piece
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico51307000
    • Famiglia di prodottoAXOR
    • Gruppo di famigliaSiphons/Angle valves
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)200
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011344
    • Nome ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nome UNSPSCTraps and strainers
    • Codice UNSPSC401425
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descrizione Uniclass 2015Valve products
    • Codice CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Numero OmniClass23-27 37 00
    • Titolo OmniClassLiquid Traps
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia