Pubblica i tuoi prodotti
TN PLUS porta battente complanare a tirare
TN PLUS porta battente complanare a tirare
TN PLUS porta battente complanare a tirare
    Barausse

    TN PLUS porta battente complanare a tirare

    3.8 su 5 stelle3.8(15 recensioni)
    Porta complanare a tirare con telaio TN PLUS in listellare di abete rivestito in piallaccio di legno con vernice all'acqua o in laminato tattile.
    Voce di capitolato
    • Componenti: anta, telaio e kit ferramenta

      Design: Barausse

      Descrizione anta:
      Anta con montanti in listellare di abete, copertura in HDF.

      Spessore anta: 46 mm

      Confezione ferramenta comprensiva di: 2 cerniere SIMONSWERK incassate registrabili su 3 assi; serratura con chiave o serratura con cilindro o serratura bagno con nottolino.

      Descrizione telaio:
      Telaio per anta con complanarità a tirare. Telaio TN PLUS in listellare di abete rivestito in piallaccio di legno con finitura con vernice all'acqua. Telaio predisposto con forature per assemblaggio montanti–traverso e montaggio kit ferramenta reversibile.

      Descrizioni coprigiunti:
      Coprifilo esterno fisso al telaio e coprifilo interno con aletta telescopica, entrambi rivestiti in piallaccio di legno con vernice all'acqua o in laminato tattile.

      Rispondente alle specifiche delle norme UNI EN per le caratteristiche dimensionali, resistenza alle sollecitazioni meccaniche e comportamenti alle variazioni climatiche. Classe di tolleranza 2 secondo la norma UNI EN 1530, “Ante di porta - Planarità generale e locale - Classi di tolleranza”. Il rilascio di formaldeide è inferiore a 3,5 mg/(m² · h), classe E1, come previsto dal decreto legge del 10/10/2008.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotn-barausse-hinged-door-pull
    • Famiglia di prodottoInterior door
    • Gruppo di famigliaStandard door
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-16
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioFogli laminati
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors