Pubblica i tuoi prodotti
S9000 Portafinestra con soglia
S9000 Portafinestra con soglia
S9000 Portafinestra con soglia
S9000 Portafinestra con soglia
S9000 Portafinestra con soglia
S9000 Portafinestra con soglia

    S9000 Portafinestra con soglia

    4.7 su 5 stelle4.7(116 recensioni)

    L'S 9000 è un sistema versatile e all'avanguardia per porte, finestre e porte alzanti scorrevoli - a scelta con due o tre guarnizioni.

    Stai cercando uno strumento che ti permetta di generare in pochi minuti modelli BIM di porte e finestre di alta qualità per Revit e ArchiCAD?
    Allora usa il nostro Plug-In per Revit e Add-On per ArchiCAD. Qui hai la possibilità di selezionare il modello giusto per il tuo progetto da finestre e porte preimpostate. Non riesci a trovare il modello di finestra o porta giusto? Nessun problema. Allora puoi usare la funzione ""costruzione libera"" per progettare da solo la tua finestra o porta desiderata. Architetti e progettisti possono usare lo strumento gratuitamente.

    Vantaggi del Plug-In Revit e dell'Add-On ArchiCAD:
    - Facile creazione di modelli BIM di finestre e porte
    - Modelli BIM di alta qualità con disegni in sezione 2D
    - Diversi livelli di dettaglio (LOD) per le viste 2D e 3D
    - Visualizzazione di davanzali, maniglie e linee di apertura
    - Dati alfanumerici per i modelli BIM
    - Calcolo automatico del valore U per finestre e porte
    - File di piccole dimensioni dei modelli BIM
    - Vari parametri per la tipologia di posa per installare in modo ottimale gli elementi di finestre e porte nel muro
    - Funzione progetto con possibilità di scambio di progetti
    - Creazione automatica delle caratteristiche prestazionali

    Possibili modelli BIM per finestre e porte:
    Modelli BIM di finestre: Finestra standard, finestra anta e ribalta, finestra ad angolo, finestra a punta, finestra inclinata, finestra ad arco, finestra triangolare e molto altro

    Modelli BIM per porte: Porta d'ingresso, portafinestra, porta alzante scorrevole, porta scorrevole, portafinestra con soglia e molto altro

    Maggiori informazioni sul nostro sito web BIM:
    www.gealan.de/it/architetti-e-pianificatori/bim

    Siete invitati a contattarci: bim@gealan.de

    Voce di capitolato
    • • Isolamento termico (in W/m2k): fino a Uw = 0,73 (finestra normalizzata)
      • Isolamento acustico: fino a Rw = 48 dB
      • Resistenza antieffrazione: RC1, RC2, RC2N
      • Profondità costruttiva: 82,5 mm
      • Ferramenta: a scomparsa oppure a vista
      • Limiti dimensionali anta: 
      Larghezza: 2070 mm
      Altezza: 2500 mm
      Da notare: larghezza e altezza dell’elemento dipendono dalla tipologia di costruzione!

      A scelta disponibile con:
      • IKD® (isolamento intensivo interno)
      • STV® (incollaggio statico a secco)
      • Superficie Acrylcolor
      • Pellicole decoro (colori Uni ed effetto legno)
      • Cartelline in alluminio
      • A due guarnizioni (AD)

      Sono realizzabili:
      • Finestre casa passiva
      • Finestre KfW-55
      • Finestre KfW-70
      • Vetraggi fissi

      A completare il sistema sono disponibili elementi speciali come porte alzanti scorrevoli e portoncini d’ingresso.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicos9000-double-vent-door-with-threshold
    • Famiglia di prodottoPorta in PVC
    • Gruppo di famigliaS9000 Porta
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-25
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Codice UNSPSC3017
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors