Pubblica i tuoi prodotti
CSM-1
Barco

CSM-1

A ClickShare CSM-1 is a wireless presentation system that consists of two USB-powered devices (the ‘ClickShare Buttons’) and a Base Unit. The Base Unit has a fixed connection to the meeting room’s visualization system, and takes care of all the needed processing. Users who want to get their presentation on the large meeting room screen, simply connect a Button to their PC or MAC or use the ClickShare Presenter app for mobile devices.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCSM-1
  • Famiglia di prodottoWireless collaboration technology
  • Gruppo di famigliaClickshare
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-05-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)85
  • Larghezza (mm)186
  • Profondità (mm)37
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilato
  • Materiale secondarioAcrilato
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inTaiwan
  • Peso Netto (Kg)5.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511