Pubblica i tuoi prodotti
F50
Barco

F50

The Barco F50 is the world’s first lamp-based single-chip DLP® projector that combines native WQXGA (2,560 x 1,600) or Panorama (2,560 x 1,080) resolution with active 3D stereo and high frame rates. Designed for 24/7 operation, the F50’s total cost of ownership is reduced to a minimum thanks to its reliable DLP® technology, filter-free design, and low maintenance needs. The compact F50 projector is suited for a wide variety of demanding applications in virtual reality, simulation and training, visitor attractions, collaboration suites and scientific visualization.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoF50
  • Famiglia di prodottoSmall- midsize venue projector
  • Gruppo di famigliaF-series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-05-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)143
  • Larghezza (mm)342
  • Profondità (mm)306
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilato
  • Materiale secondarioAcrilato
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inNorvegia
  • Peso Netto (Kg)7.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511