Pubblica i tuoi prodotti
Medea
Medea
    Barco

    Medea

    4K UHD resolution, 5,500 lumens of laser illumination and custom Barco Pulse electronics, all painstakingly optimised and produced at our facility in Norway to deliver unprecedented fun in small to medium sized media rooms. Just as the mythical Medea flew in a golden chariot driven by dragons (sent by her grandfather Helios, god of the sun) our Medea will bring life to fantasy.
    Voce di capitolato
    • 5500 lumen
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMedea-M
    • Famiglia di prodottoHigh End Residential projector
    • Gruppo di famigliaHigh End Residential projector
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)227
    • Larghezza (mm)480
    • Profondità (mm)680
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilato
    • Materiale secondarioAcrilato
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inNorvegia
    • Peso Netto (Kg)26
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEC000690
    • Nome ETIMVideo projector
    • Nome UNSPSCVideo projectors
    • Codice UNSPSC45111616
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_67
    • Descrizione Uniclass 2015Projectors
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 16.26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Video Projectors
    • Numero OmniClass23-37 15 19
    • Titolo OmniClassVideo Projectors