Pubblica i tuoi prodotti
ULC-30A
Barco

ULC-30A

Chiller unit for XDL / DP4K RGB laser projectors
Voce di capitolato
  • Power voltage and electric current:

    • V ac 1~ 200 - 240V (±10%) 22A max
    • V ac 3~Υ 346 - 415V 3W+N+PE (±10%) 14A max
    • V ac 3~Δ 200 - 240V 3W+PE (±10%) 14A max

    Network frequency :Hz 50 – 60

     Coolant R410A Coolant :(solution made from ethylene glycol and demineralized water 30% glycol

    Maximum output pressure: bar 5

    Maximum output flow rate: l/min 20

    Maximum power that can be dissipated :W 5000

    Maximum water temperature (primary circuit): °C 35

    Maximum water temperature (secondary circuit): °C 40

    Minimum water temperature (primary circuit) :°C 5

    Minimum water temperature (secondary circuit): °C 10 Gas charging kg 2.2

    Power cable :mm² 4 mm² or AWG11 Weight kg 115

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoulc-30a
  • Famiglia di prodottoInstallation projectors
  • Gruppo di famigliaLarge venue projectors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-05-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)800
  • Larghezza (mm)701
  • Profondità (mm)701
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)115
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video
  • Codice ETIMEC000690
  • Nome ETIMVideo projector
  • Nome UNSPSCVideo projectors
  • Codice UNSPSC45111616
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Descrizione Uniclass 2015Projectors
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Projectors
  • Numero OmniClass23-37 15 19
  • Titolo OmniClassVideo Projectors