Pubblica i tuoi prodotti
UniSee 500, UNI-0005
UniSee 500, UNI-0005
    Barco

    UniSee 500, UNI-0005

    55" 500 nits. Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 500 nit.
    Voce di capitolato
      • Bezel-less design with NoGap technology
      • 500 cd/m² brightness
      • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
      • Sense X automatic and continuous calibration
      • Fastest servicing and diagnosing
      • Modular, future-proof platform
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicounisee-500-uni-0005
    • Famiglia di prodottoEnterprise
    • Gruppo di famigliaLarge Video Wall
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)682
    • Larghezza (mm)1211.4
    • Profondità (mm)167
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)35.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Televisori - TV
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice ETIMEC001630
    • Nome ETIMTelevision
    • Nome UNSPSCVisual presenters
    • Codice UNSPSC45111810
    • Codice Uniclass 2015FI_60_95
    • Descrizione Uniclass 2015Visualization
    • Codice CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Numero OmniClass23-19 25 11 15 15
    • Titolo OmniClassVisual Devices