Pubblica i tuoi prodotti
XT1.2
XT1.2
XT1.2
    Barco

    XT1.2

    The XT series further expands Barco’s indoor high-resolution LED tiles portfolio. The 27” inch tiles with a pixel-pitch ranging from 0.9mm to 1.9mm deliver superior seamless results, and the series includes all necessary features to maximize the reliability of your LED wall.

    Voce di capitolato
      • 1.2mm pixel pitch
      • 800nit brightness
      • 27” tiles in 16:9 aspect ratio 
      • Powered by Barco’s InfinipixTM 
      • Rec709 correct colors
      • Easy to use, install and maintain 
      • Maximized product uptime
      • weight: 7.5kg standard / 8kg with redundant PSU
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoxt1-2
    • Famiglia di prodottoLED Displays
    • Gruppo di famigliaXT series
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)343.08
    • Larghezza (mm)609.92
    • Profondità (mm)71
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)7.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Televisori - TV
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Nome UNSPSCVisual presenters
    • Codice UNSPSC45111810
    • Codice Uniclass 2015FI_60_95
    • Descrizione Uniclass 2015Visualization
    • Codice CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Numero OmniClass23-19 25 11 15 15
    • Titolo OmniClassVisual Devices