Pubblica i tuoi prodotti
W180 MEGA-TEC A/C

W180 MEGA-TEC A/C

The MEGA-TEC is designed for applications requiring a large amount of sensible cooling capacity and limited wall space. Dual refrigeration circuits and a total of three stages with the lowest stage less than 35% of the total capcity provide cooling for an area with a varying heat load. MEGA-TEC provies an AHRI certified 10+ EER solution that meets D.O.E. requirements and the efficiency ratings of state and national codes. Industrial grade indoor and outdoor fans provide years of trouble-free service. An optional economizer provides full-flow outdoor air intake and room exhaust based on outside temperature or enthalphy.
Voce di capitolato
    • Large Cooling Capacity / High Sensible Capacity
    • Copeland UltraTech Scroll Compressors
    • Dual Referigerant Circuits
    • Optional Factory Economizer
    • Optional Electric Reheat Dehumidification
    • R-454B
    • 230/208-3-60 & 460-3-60, 575-3-60
    • 220/200-3-50, 415/380-3-50
    • PLC Control Board Logic
    • Industrial Indoor/Outdoor Motors
    • 2" MERV8 Air Filter
    • Airflow & Dirty Filter Switches
    • High & Low Pressure Transducers
    • Supply/Return Temperature Sensors
    • Compressor Crank Case Heater
    • Optional Technical Coil Protection
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMEGA-TEC-W180AP-air-conditioner
  • Famiglia di prodottoBranded Products
  • Gruppo di famigliaMega-Tec
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)94.23
  • Larghezza (pollici)74.5
  • Profondità (pollici)50.9
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)1955
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCScambiatore di calore
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Numero OmniClass23-33 39 17
  • Titolo OmniClassPackaged Air Conditioners
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment