Pubblica i tuoi prodotti
W18AFP / W24AFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Right

W18AFP / W24AFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Right

The MULTI-TEC Wall-Mount Air Conditioner utilize PLC (Programmable Logic Control) technology to allow multiple units to operate connected to a single LC6000 controller. When installed with an optional economizer, the unit will supply full-rated airflow in free cooling mode with the ability to exhaust unconditioned indoor air without the need for additional relief openings in the structure.

Voce di capitolato
    • 1.5 to 2.0 ton cooling capacity
    • Up to 11.3 EER efficiency
    • Right side control panel access
    • Three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B
    • PLC based control system
    • Balance climate technology
    • ECM blower motor
    • Total enclosed condenser fan motor
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophillic aluminum finned copper tube evaporator coil
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed ventilation options
    • Used with LC6000 PLC controller - up to 14 units one controller
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicow18abp_w24abp
  • Famiglia di prodottoBranded Products
  • Gruppo di famigliaMulti-Tec
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)74.5
  • Larghezza (pollici)33.3
  • Profondità (pollici)17.1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)335
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCScambiatore di calore
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Numero OmniClass23-33 39 17
  • Titolo OmniClassPackaged Air Conditioners
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile
Guam
Belgio
Azerbaijan
Bahamas
Botswana
Cile
Isola Norfolk
Bielorussia
Bahrein
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isole Cook
Bosnia ed Erzegovina
Bangladesh
Belize
Burundi
Ecuador
Isole Marianne Settentrionali
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
Corea del Nord