Pubblica i tuoi prodotti
W18LFP / W24LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left

W18LFP / W24LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left

The MULTI-TEC Wall-Mount Air Conditioner utilize PLC (Programmable Logic Control) technology to allow multiple units to operate connected to a single LC6000 controller. When installed with an optional economizer, the unit will supply full-rated airflow in free cooling mode with the ability to exhaust unconditioned indoor air without the need for additional relief openings in the structure.

Voce di capitolato
    • 1.5 to 2.0 ton cooling capacity
    • Left side control panel access
    • Up to 11.3 EER efficiency
    • Three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B
    • PLC based control system
    • Balance climate technology
    • ECM blower motor
    • Total enclosed condenser fan motor
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophillic aluminum finned copper tube evaporator coil
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed ventilation options
    • Used with LC6000 PLC controller - up to 14 units one controller
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicow18lbp_w24lbp
    • Famiglia di prodottoBranded Products
    • Gruppo di famigliaMulti-Tec
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)74.5
    • Larghezza (pollici)33.3
    • Profondità (pollici)17.1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)335
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
    • Clasificazione IFCScambiatore di calore
    • Nome UNSPSCAir conditioners
    • Codice UNSPSC40101701
    • Codice Uniclass 2015Ss_65_80
    • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 81 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
    • Numero OmniClass23-33 39 17
    • Titolo OmniClassPackaged Air Conditioners
    • Codice CSI UniFormat IID3090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment