Pubblica i tuoi prodotti
W30LFP/W36LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left

W30LFP/W36LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left

The MULTI-TEC Wall-Mount Air Conditioner utilize PLC (Programmable Logic Control) technology to allow multiple units to operate connected to a single LC6000 controller. When installed with an optional economizer, the unit will supply full-rated airflow in free cooling mode with the ability to exhaust unconditioned indoor air without the need for additional relief openings in the structure.

Voce di capitolato
    • 2.5 to 3.0 ton cooling capacity
    • Left side control panel access
    • 11.0 EER efficiency
    • Three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B
    • PLC based control system
    • Balance climate technology
    • ECM blower motor
    • Total enclosed condenser fan motor
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophillic aluminum finned copper tube evaporator coil
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed ventilation options
    • Used with LC6000 PLC controller - up to 14 units one controller
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicow30lbp_w36lbp
  • Famiglia di prodottoBranded Products
  • Gruppo di famigliaMulti-Tec
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)74.5
  • Larghezza (pollici)38.2
  • Profondità (pollici)17.1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)380
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCScambiatore di calore
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Numero OmniClass23-33 39 17
  • Titolo OmniClassPackaged Air Conditioners
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment