Pubblica i tuoi prodotti
W4SAF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

W4SAF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

The world’s most energy efficient wall-mounted air conditioner features a multi-step capacity compressor for increased efficiency, quieter operation and improved reliability. Simple thermostatic control seamlessly stages the compressor and indoor airflow rate between high and low capacity operations without cycling the compressor to maximize comfort, humidity control, energy efficiency and overall reduction in compressor cycling for improved system life. Factory or field installed accessories are available to meet specific job requirements.

Voce di capitolato
  • W3SA - W5SA

    • Up to 15.2 IPLV cooling capacity
    • 3-5 ton cooling capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland step-capacity scroll compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B green refrigerant
    • Aluminum finned copper coils
    • Optional electric heat kits
    • Optional ventilation alternatives
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicow4saf-exterior-wall-mount-air-conditioner
  • Famiglia di prodottoExterior Wall-Mount
  • Gruppo di famigliaStep Capacity A/C
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-04-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCScambiatore di calore
  • Codice Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Numero OmniClass23-33 39 17
  • Titolo OmniClassPackaged Air Conditioners