Pubblica i tuoi prodotti
W60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

W60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

The Bard Wall-Mount Heat Pump is a self-contained energy efficient heating and cooling system, which is designed to offer maximum indoor comfort at a minimal cost without using valuable indoor floor space or outside ground space.

Voce di capitolato
  • W18H - W60H

    • 11.00 EER cooling efficiency
    • 3.3 COP heating efficiency
    • 1.5 - 5.0 ton capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B green refrigerant
    • Balanced Climate feature
    • Natural Fiber Insulation
    • Hydrophilic Evaporator Coils
    • Factory installed electric options
    • Factory installed ventilation options
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicow60hf-exterior-wall-mount-heat-pump
  • Famiglia di prodottoExterior Wall-Mount
  • Gruppo di famigliaWall Mount Heat Pump
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-04-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pompe di calore
  • Clasificazione IFCScambiatore di calore
  • Codice Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Numero OmniClass23-33 39 17
  • Titolo OmniClassPackaged Air Conditioners