Pubblica i tuoi prodotti
WR35 FUSION-TEC Wall Mount A/C

WR35 FUSION-TEC Wall Mount A/C

The FUSION-TEC TM has been designed specifically to optimize Free Direct Ambient Cooling (DAC) opportunities. By implementing a counterflow design, productive outdoor air for  free cooling is brought into the system from the lower portion of the chassis. The heat in the shelter is exhausted out of the top of the chassis which completely eliminates any possibility of recirculating hot exhaust into the cool air entryway. When outdoor air is not productive for free cooling, the FUSION-TEC system has a fully flexible mechanical cooling  operation that operates at an IPLV of up to 17.0, and also surpasses the D.O.E.'s future 11.0 EER efficiency requirements.

Voce di capitolato
    • 3.0 ton cooling capacity
    • Counterflow air delivery
    • 17.0 IPLV efficiency
    • Three phase power options
    • Copeland step capacity scroll compressor
    • R-454B
    • ECM blower motor
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed economizer - standard
    • Uses LC6000 PLC controller - controls up to 14 units
    • Optional Bard Guard security system
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowr35
  • Famiglia di prodottoBranded Products
  • Gruppo di famigliaFusion-Tec
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)71.6
  • Larghezza (pollici)38.9
  • Profondità (pollici)27.3
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)511
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCScambiatore di calore
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Numero OmniClass23-33 39 17
  • Titolo OmniClassPackaged Air Conditioners
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment