Pubblica i tuoi prodotti
BAUX Acoustic Wood Wool Circle
BAUX Acoustic Wood Wool Circle
    BAUX
    Archiviato

    BAUX Acoustic Wood Wool Circle

    The addition to the BAUX Tile Collection is an environment-friendly, recyclable material made from wood wool, cement and water. The BAUX Acoustic Tile Circle comes in two sizes, small (290x290mm) and large (580x580mm). 
    Voce di capitolato
    • BAUX Acoustic wood wool Tiles is an environment-friendly, recyclable material made from wood wool, cement and water.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoacousticwoodwooltiles-circle
    • Famiglia di prodottoBAUX Acoustic Wood Wool
    • Gruppo di famigliaBAUX Acoustic Tiles
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2020-05-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)580
    • Larghezza (mm)580
    • Profondità (mm)25
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioCemento
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Numero OmniClass23-15 13 19 35
    • Titolo OmniClassAcoustical Wall Treatment