Pubblica i tuoi prodotti
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
    BAUX

    BAUX Acoustic 3d Pixels

    The addition to the BAUX Tile Collection is an environment-friendly, recyclable material made from wood wool, cement and water. The BAUX Acoustic Pixel comes in three thicknesses, small 25mm, 50mm and 70mm.

    Voce di capitolato
    • By adding a three-dimensional structure to our product line we are introducing a new and exciting element of design as well as an added acoustic function. In smaller rooms, you may experience issues with fluttering echoes and early short sound reflection. The new BAUX Acoustic 3D Pixel is designed to both break up sound waves as well as absorb them.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoacousticwoodwooltiles-pixels
    • Famiglia di prodottoBAUX Acoustic Wood Wool
    • Gruppo di famigliaBAUX Acoustic Tiles
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2020-05-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)290
    • Larghezza (mm)290
    • Profondità (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioCemento
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Clasificazione IFCMuro
    • Numero OmniClass23-15 13 19 35
    • Titolo OmniClassAcoustical Wall Treatment