Pubblica i tuoi prodotti
CLOUD-10
Belux

CLOUD-10

CLOUD comprises several plug-in shell elements, which can be changed by bulging or indenting. As it has a modular structure, custom-made designs are available in addition to the standard sizes. The used material is a polyester membrane that has been made flame-resistant, durable and virtually tear-free through various refinement processes.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico51002418-10-TD
  • Famiglia di prodottoStanding lights
  • Gruppo di famigliaCLOUD
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-01-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2000
  • Larghezza (mm)520
  • Profondità (mm)520
Relativo a
  • Materiale principaleCellulosa
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115