Pubblica i tuoi prodotti
PAPUA Black floor lamp
PAPUA Black floor lamp
PAPUA Black floor lamp

    PAPUA Black floor lamp

    4.3 su 5 stelle4.3(12 recensioni)
    Modern floor lamp for indoor lighting made from metal with a textile.
    Voce di capitolato
    • Fixing: Floor

      Screen Material: Textile

      Screen Finish: Black

      Body Material: Steel

      Body Finish: Matt Black

      Blade Finish: Black

      Light Source: E27

      Light Source Included: No

      No. Bulb Socket: 1

      Recommended Bulb: 17464

      Power Max.: 15W

      Hertz: 50/60Hz

      IP: 20

      Type: II

      Maximum Driver Info:

      Voltage: 100V-240V

      Total Height: 2000

      Length: 380

      Depth: 1143

      Base Diameter: 350

      Additional Rods Included in the Box: No

      Reference: 68463

      Series: 1471

      EAN: 8421776010390

      Tariff Item: 9405119090

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico68463_-_papua-black-floor-lamp
    • Famiglia di prodottoInterior
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCFloor lamp fixture
    • Codice UNSPSC39111509
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL