Pubblica i tuoi prodotti
14324W-SM Surface Mount-Enclosure
14324W-SM Surface Mount-Enclosure
14324W-SM Surface Mount-Enclosure

    14324W-SM Surface Mount-Enclosure

    The exterior service box features a weather-resistant design with 16-gauge zinc-coated steel construction and a tan powder-coat finish for outdoor use. The service box includes a reinforced hinged door with a recessed hex latch and plywood backboard and ground bar.

    Features

    • Fully enclosed exterior service box
    • Constructed of 16 gauge zinc-coated steel with powder-coated tan finish
    • 16 gauge reinforced hinged door with 7/16" recessed hex latch
    • Box weight is 34 lbs.
    • UL listed (UL 1863); designed to NEMA 3R

    14324W-SM Service Box Includes:

    • Enclosure with a hinged door
    • 4-position #4-14 wire ground bar
    • 1/2" plywood back board for mounting utility equipment
    • 2 knockouts for 3/4" - 1-3/4" conduit; 3 knockouts for 3/4" - 1-1/4" conduit
    Voce di capitolato
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #14324W-SM
      Dimensions14" (W) x 32" (H) x 4" (D)
      Weight34 lbs.
      CertificationsUL listed (UL1863); NEMA 3R
      Total Knockouts5
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico14324w-sm-surface-mount-enclosure
    • Famiglia di prodottoLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Gruppo di famigliaSurface-Mount Enclosure
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)32
    • Larghezza (pollici)14
    • Profondità (pollici)4
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inTaiwan
    • Peso Netto (Libbre)34
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
    • Codice ETIMEC000261
    • Nome ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Descrizione Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Codice CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numero OmniClass23-35 31 00
    • Titolo OmniClassElectrical Power Distribution Devices

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Messico
    Stati Uniti