Pubblica i tuoi prodotti
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure

    24268W-UL Surface-Mount-Enclosure

    A heavy-duty, weather-resistant surface-mount enclosure built from 16-gauge zinc-coated steel with a tan powder-coat finish. It includes a reinforced hinged door with a recessed hex latch, plywood backboard, wire ground bar, and multiple conduit knockouts.

    Features

    • Fully enclosed exterior service box
    • Constructed of 16 gauge zinc-coated steel with powder-coated tan finish
    • 16 gauge reinforced hinged door with 7/16" recessed hex latch
    • "Communications" embossed
    • Box weight is 53 lbs. | 24" W x 26" H x 8" D
    • UL listed (UL 1863); designed to NEMA 3R

    24268W-SM Service Box Includes:

    • Enclosure w/ hinged door
    • 4-position #4-14 wire ground bar
    • 3/4" plywood back board for mounting utility equipment
    • 2 knockouts for 3/4" - 2" conduit; 10 knockouts for 3/4" - 1-1/2" conduit
    Voce di capitolato
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #24268W-UL
      Dimensions24" (W) x 26" (H) x 8" (D)
      Box Weight53 lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Total Knockouts12
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico24268w-ul-surface-mount-enclosure
    • Famiglia di prodottoLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Gruppo di famigliaSurface-Mount Enclosure
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)26
    • Larghezza (pollici)24
    • Profondità (pollici)8
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inTaiwan
    • Peso Netto (Libbre)53
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
    • Codice ETIMEC000261
    • Nome ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Descrizione Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Codice CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numero OmniClass23-35 31 00
    • Titolo OmniClassElectrical Power Distribution Devices