Pubblica i tuoi prodotti
Berenson 0913-1BPN-P Advantage One Series Mushroom Cabinet Knob
Berenson 0913-1BPN-P Advantage One Series Mushroom Cabinet Knob
Berenson 0913-1BPN-P Advantage One Series Mushroom Cabinet Knob
    Berenson

    Berenson 0913-1BPN-P Advantage One Series Mushroom Cabinet Knob

    The Traditional Advantage One Collection brings you classic cabinet hardware in timeless designs. Minimal and to the point, this Brushed Nickel knob has a versatile style. Traditional Advantage One cabinet hardware has the right look for any traditional style home. 

    As Featured on Amazon.com

    Voce di capitolato
    • Collection: Traditional Advantage One 

      Finish: Brushed Nickel 

      Height/Projection: 1 1/16in. 

      Product Type: Knob 

      Base: 5/8in. 

      Material: Zinc 

      Tap: 8-32 

      Style: Traditional 

      Diameter: 1 1/8in. 

      Item Weight: 0.108 lbs per PC

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBerenson-0913-1BPN-P-Advantage-One-Series-Mushroom-Cabinet-Knob
    • Famiglia di prodottoCabinetry
    • Gruppo di famigliaHardware
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2019-03-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
    • Nome UNSPSCHardware and fittings
    • Codice UNSPSC401417
    • Codice CSI MasterFormat 201406 41 93
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
    • Numero OmniClass23-21 23 17 11
    • Titolo OmniClassResidential Cabinet