Pubblica i tuoi prodotti
IBC16 - Indirect Gas - Industrial Belt Drive 16 Air Curtain
IBC16 - Indirect Gas - Industrial Belt Drive 16 Air Curtain

    IBC16 - Indirect Gas - Industrial Belt Drive 16 Air Curtain

    For mounting heights to 16' (environmental separation) and 14' (insect control).

    Available in single lengths from 5' to 16'. Durable, all welded construction with gray powder-coated aluminized steel exterior and removable lower section for simplified access to internal components.

    • Used to keep temperatures stable and flying insects out when the doors are open.
    • Engineered to perform and built to last
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.

    Berner is a UL Listed panel shop, authorized to build UL listed Motor Control Panels.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoberner-ibc16ig
    • Famiglia di prodottoAir Curtains
    • Gruppo di famigliaIndustrial Air Curtains
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)21
    • Profondità (pollici)32.25
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Lame d'aria
    • Clasificazione IFCBocchettone
    • Nome UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Codice UNSPSC4010
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Descrizione Uniclass 2015Air curtains
    • Codice CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Numero OmniClass23-33 31 11
    • Titolo OmniClassAir Curtains