Pubblica i tuoi prodotti
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D+ + Nylofor-Twilfix

    3.4 su 5 stelle3.4(8 recensioni)

    Manufactured in Europe

    NYLOFOR 3D+
    Professional fencing 3D+ panel

    The Nylofor® 3D+ system is the reference product on the market. This complete fencing system provides optimal protection, with style.  

    Assets:
    - Rigidity
    - Complete system
    - Long lifetime
    - Efficient and fast installation
    - Screeno® Line privacy screening compatibility

    Width: 2500 mm 
    Height: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 1930, 2030, 2430 mm  
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNylofor3DPlus-Nylofor-Twilfix
    • Famiglia di prodottoMetal Fence Panel
    • Gruppo di famigliaNylofor 3D Plus
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-04-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Africa