Pubblica i tuoi prodotti
BETAFENCE Securifor 4D Swing Gates
Betafence

BETAFENCE Securifor 4D Swing Gates

Manufactured in the USA

Single swing gates with Securifor 4D infill.
Two single swing frames are set together to create a double swing gate.

36" / 48" / 60" / 72" WIDE FRAME

44" / 70" / 94" / 118" HIGH FRAME

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobetafence-securifor4D-swing-gates
  • Famiglia di prodottoSwing Gates
  • Gruppo di famigliaUS gates
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-10-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio al carbonio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Cancelli