Pubblica i tuoi prodotti
BETAFENCE Securifor 2D + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor 2D + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor 2D + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor 2D + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor 2D + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor 2D + Bekafix Ultra
    Betafence

    BETAFENCE Securifor 2D + Bekafix Ultra

    Manufactured in Europe

    SECURIFOR 2D 
    Heavy wire mesh for high-security installations

    The Securifor® 2D double wire mesh system combines very high rigidity and aesthetic security. Thicker horizontal wires and additional double vertical wires strengthen the entire panel.

    Features:
    - Thicker vertical wires and horizontal double wires,
    - Deters and delays attacks and vandalism attempts,
    - Maximum security and strength,
    - Secured by Design and LPCB rated systems available,

    Width: 2515 mm
    Height: 2000, 2400, 3000, 4000, 6000 mm 
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSecurifor2D-BekafixUltra
    • Famiglia di prodottoMetal Fence Panel
    • Gruppo di famigliaSecurifor 2D
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_14_67_51
    • Descrizione Uniclass 2015Metal mesh panel fencing systems

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Africa