Pubblica i tuoi prodotti
BG-FLEX_TE terace slot channel
BG-FLEX_TE terace slot channel
BG-FLEX_TE terace slot channel

    BG-FLEX_TE terace slot channel

    The BG-TE terrace slot channel is mainly used for drainage of terraces and gardens. The perforated version of this channel enables drainage on two levels - the floor covering and the underlying base plate.

    The narrow slot opening offers a discreet appearance and effectively drains off the water to the channel body below. Optional slot inlays are recommended to prevent dirt from getting inside the channel and the heelproof design provides extra safety.

    The version of the channel with variable height allows flexible adjustment to react to level- and slope differences.

    Voce di capitolato
    • System BG-FA TE 18

      length: 1000 mm
      overall width: 100 mm
      nominal width: SW 18 mm
      slope with or without slope
      overall height channel: 100 100 mm
      weight without grating:
      channel 100 ca. 3 kg
      channel ca. 3.7 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobgflex_te_teraceslotchannel
    • Famiglia di prodottoDrainage systems
    • Gruppo di famigliaterace slot channel
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-04-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)100
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro