Pubblica i tuoi prodotti
BG-CLASSIC BGZ-S NW 150 heavy-duty channel
BG-CLASSIC BGZ-S NW 150 heavy-duty channel

    BG-CLASSIC BGZ-S NW 150 heavy-duty channel

    For areas that need to withstand heavy loads: High load class up to F900; suitable for asphalt surfaces; channel with cast iron frame set in concrete in Z profile; gratings can be bolted up to 8 times per metre; fittings can be replaced at any time.

    Voce di capitolato
    • Application areas:

      Rail station, platform, container terminal, Fire brigade access road, airport (landside), Pedestrian zones, industry, Storage area, Land/forest paths, Logistics area, Parking area (truck), Parking area (car), block paving, Rest area, heavy-duty, garage.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoclassic_bgzs-nw150
    • Famiglia di prodottoDrainage systems
    • Gruppo di famigliaconcrete drainage systems
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-09-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)240
    • Larghezza (mm)248
    • Profondità (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Materiale secondarioGhisa
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)86
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
    • Clasificazione IFCOggetto

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa