Pubblica i tuoi prodotti
BG-FILCOTEN light NW 150 drainage channel
BG-FILCOTEN light NW 150 drainage channel
BG-FILCOTEN light NW 150 drainage channel
BG-FILCOTEN light NW 150 drainage channel

    BG-FILCOTEN light NW 150 drainage channel

    Low-weight, highly stable channel body with or without slope and front-end safety seam. In addition to the 150 mm standard construction height, the MINI channel with a construction height of only 100 mm is available. Concrete components of up to 200mm in total height are available for higher volume. Slotted-/mesh gratings and ductile iron mesh grates up to load class C 250 kN complete the range. The grates are locked into position with patent and fixing clips.

    Voce di capitolato
    • Operational areas
      Ideally suited to terraces, balconies, garages, footpaths, pedestrianised
      zones, sports complexes, domestic driveways and similar areas.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofilcoten_light-nw150
    • Famiglia di prodottoDrainage systems
    • Gruppo di famigliaconcrete drainage systems
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-04-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)150
    • Larghezza (mm)180
    • Profondità (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)20.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa