Pubblica i tuoi prodotti
BG-FILCOTEN parkline NW 150 evaporation channel
BG-FILCOTEN parkline NW 150 evaporation channel
BG-FILCOTEN parkline NW 150 evaporation channel
BG-FILCOTEN parkline NW 150 evaporation channel

    BG-FILCOTEN parkline NW 150 evaporation channel

    The BG-FILCOTEN parkline is the monolithic drainage system for parking garages with silent comb profile and drainage-optimised rib construction. Drainage systems are a necessity in parking garages and need to deal with a number of challenges. Challenges that are not quite met by traditional rectangular gutter systems. FILCOTEN® parkline is a different story: our system shows that HPC, a modern mineral high-performance concrete combined with a sophisticated structure, is the right solution for any challenge.

    Voce di capitolato
    • Application areas: Rail station  platform  parking deck  parking garage  multi-storey car park  underground car park

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofilcoten_parkline-NW150
    • Famiglia di prodottoDrainage systems
    • Gruppo di famigliaconcrete drainage systems
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-04-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)50
    • Larghezza (mm)150
    • Profondità (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)11.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa