Pubblica i tuoi prodotti
QT® Active Emitter Sound Masking Loudspeaker
Biamp

QT® Active Emitter Sound Masking Loudspeaker

The Qt® Active Emitter is a single-source emitter capable of both sound masking and simultaneous clear reproduction of paging and music signals. It provides higher SPL and a broader frequency range than previous direct field Emitter offerings in a small, powerful speaker that’s virtually invisible once deployed in finished or open structure ceilings.
Voce di capitolato
  • Keywords: qt active emitter, active emitter, cambridge, sound masking loudspeaker, masking loudspeaker, masking speaker, cambridge sound, paging, music, background, qt, emitter,

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoqt-active-emitters_masking-loudspeaker
  • Famiglia di prodottoCambridge
  • Gruppo di famigliaMasking Loudspeakers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titolo OmniClassLoudspeakers