Pubblica i tuoi prodotti
R1-EN Two-Way, Horn-Loaded, Type B, Full-Range Loudspeaker (60° x 40° Coverage)
Biamp

R1-EN Two-Way, Horn-Loaded, Type B, Full-Range Loudspeaker (60° x 40° Coverage)

The EN54-24 certified, large format R1-EN offers very high sensitivity with LF directivity control to 400 Hz. The R1-EN’s large, deep LF horn and large diaphragm 1-inch exit HF driver provide exceptional HF extension and LF output. Available in three horn pattern options - 60° x 40°, 60° x 60° or 90° x 40°, the 12-inch R1-EN delivers excellent wideband directivity and is a superb choice for excessively reverberant indoor sports venues and small to mid-sized outdoor stadiums.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

Voce di capitolato
  • Keywords: r1-en, r1en, en, r1, r1 en, en54-24, en54-24 certified

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicor1-en_community-en54-24
  • Famiglia di prodottoCommunity
  • Gruppo di famigliaCommunity En54 24
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-10-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titolo OmniClassLoudspeakers