Pubblica i tuoi prodotti
Vocia® ANC-1 Ambient Noise Compensation Device
Vocia® ANC-1 Ambient Noise Compensation Device
    Biamp

    Vocia® ANC-1 Ambient Noise Compensation Device

    The ANC-1 allows automatic output level adjustments in response to changes in ambient noise levels. The Vocia software interface permits comprehensive adjustment of ANC parameters and utilizes IEEE compliant Power over Ethernet (PoE) technology.
    Voce di capitolato
      • Automatic, adaptive volume adjustment based on ambient noise sensing and processing
      • 48V phantom power
      • Power over Ethernet (PoE)
      • Wall mountable
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles, plus power on a single Ethernet cable
      • Status LEDs
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia anc-1, vocia anc1, vocia anc 1, anc-1, anc 1, anc1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovocia-anc-1_monitor
    • Famiglia di prodottoVocia
    • Gruppo di famigliaMonitors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-02-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Collegamento in rete