Pubblica i tuoi prodotti
TRUE COLORS LAVABO 90cm con base metallica

TRUE COLORS LAVABO 90cm con base metallica

TRUE COLORS Lavabo 90cm con base metallica True Colors dedicata
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTCL90
  • Famiglia di prodottoTruecolors
  • Gruppo di famigliaBasins
  • Data di pubblicazione2020-12-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1110
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)420
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IIE
  • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS