Pubblica i tuoi prodotti
On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230
On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230
On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230
On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230
On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230
    BLUCHER

    On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230

    BFD-230 AISI Type 304 stainless steel adjustable floor drain with 12in. x 12in.(300mm x 300mm) top and a 1/8in.(3mm) grating. Model options include Square or Round (-R) top, and Bottom or Side Outlet (SO) in 4 or 6” sizes.

    Voce di capitolato
    • US Order # / Description

      BFD-234 / 12”(300) Sq. Top – Adj. FD for On-Grade – 4”(110) BO

      BFD-236 / 12”(300) Sq. Top – Adj. FD for On-Grade – 6”(160) BO

      BFD-234-R / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) BO

      BFD-236-R / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 6"(160) BO

      BFD-234-SO / 12"(300) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) SO

      BFD-236-SO / 12"(300) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 6"(160) SO

      BFD-234-R-SO / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) SO

      BFD-236-R-SO / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 6"(160) SO

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico7014
    • Famiglia di prodottoPlumbing
    • Gruppo di famigliaWaste Water Drains
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Codice ETIMEG015130
    • Nome ETIMDrains
    • Numero OmniClass23-31 27 00
    • Titolo OmniClassFloor Drains

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America