Pubblica i tuoi prodotti
Series BT12 - 12in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain
BLUCHER

Series BT12 - 12in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain

4.3 su 5 stelle4.3(12 recensioni)
Series BT12 AISI Type 304 stainless steel pre-sloped trench drain, 12in.(300mm) wide x (specify) long, with 1% longitudinal slope and 160 degree cross fall, 1in.(25mm) thick mesh grating, and spigot outlet.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoseriesbt12
  • Famiglia di prodottoChannel
  • Gruppo di famigliaTrench Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-08
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America