Pubblica i tuoi prodotti
Lower Part for Aluminum Deck with Side Outlet with Bi-Metal Welding Flange
BLUCHER

Lower Part for Aluminum Deck with Side Outlet with Bi-Metal Welding Flange

Lower Part for Aluminum Deck with Side Outlet with Bi-Metal Welding Flange

Voce di capitolato
  • Size(s): 
    2 - 3 in. (50 - 75 mm)

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLower-Part-for-Aluminum-Deck-with-Side-Outlet-with-Bi-Metal-Welding-Flange
  • Famiglia di prodottoMarine Drains
  • Gruppo di famigliaLower Parts
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Classificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descrizione Uniclass 2015Plumbing
  • Codice CSI MasterFormat 201433 46 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Underslab Drainage
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America