Pubblica i tuoi prodotti
Toilet Adaptor
BLUCHER

Toilet Adaptor

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.

Voce di capitolato
  • Size(s): 
    3 - 4 in. (75 - 110mm)

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoToilet-Adaptor
  • Famiglia di prodottoMarine Fittings
  • Gruppo di famigliaToilet Adapters
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descrizione Uniclass 2015Plumbing
  • Codice CSI MasterFormat 201422 05 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Expansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America