Pubblica i tuoi prodotti
BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings
BLUCHER

BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBTC-Transition-Couplings
  • Famiglia di prodottoDrainage Solutions
  • Gruppo di famigliaAdaptors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descrizione Uniclass 2015Plumbing
  • Codice CSI MasterFormat 201422 05 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Expansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America