Pubblica i tuoi prodotti
BWC-100 - WaterLine Shower/Washroom Channel with Membrane Clamp
BWC-100 - WaterLine Shower/Washroom Channel with Membrane Clamp
BWC-100 - WaterLine Shower/Washroom Channel with Membrane Clamp
    BLUCHER

    BWC-100 - WaterLine Shower/Washroom Channel with Membrane Clamp

    BWC-100 AISI Type 304 stainless steel 2-1/8”(55) wide x (specify) long WaterLine Shower Channel with reversible cast stainless steel collar with dual O-ring seals, weepholes, and 2in.(50mm) no hub epoxy coated cast iron (standard), PVC, or ABS body.

    Voce di capitolato
    • US Order # / Description

      BWC-126 / 2-1/8”(55) x 26"(660) SS WaterLine Channel

      BWC-130 / 2-1/8”(55) x 30"(762) SS WaterLine Channel

      BWC-136 / 2-1/8”(55) x 36"(914) SS WaterLine Channel

      BWC-142 / 2-1/8”(55) x 42"(1067) SS WaterLine Channel

      BWC-148 / 2-1/8”(55) x 48"(1220) SS WaterLine Channel

      BWC-154 / 2-1/8”(55) x 54"(1372) SS WaterLine Channel

      BWC-160 / 2-1/8”(55) x 60"(1524) SS WaterLine Channel

      BWC-172 / 2-1/8”(55) x 72"(1829) SS WaterLine Channel

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobwc100
    • Famiglia di prodottoChannel
    • Gruppo di famigliaWaterLine Channels
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numero OmniClass23-31 27 00
    • Titolo OmniClassFloor Drains
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America